??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
CODE
code
TCF36
TYPE
type
Extended
MAT
material
C45
D
mm
DD
d
28 mm
B
28 mm
B1
38 mm
T
18 mm
L
61 mm
A
32 mm
E1
20 mm
E2
9 mm
E3
8 mm
P
16 mm
K
7 mm
SL
single load
160 mm
LINK
weblink
weblink
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão