LMEKC8LUU
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
加长中间方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_middle_square_flanged_type/lmekc_luu.prj},{NB=LMEKC8LUU},{MODEL=LMEKC8LUU},{BALLS=4},{WEIGHT=51.00},{DR=8},{DRTOLERANCE=+0.009 -0.001},{D=16},{DTOLERANCE= 0 -0.009},{L=46},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=20.5},{D1=32.0},{K=25},{H=5},{PCD=24},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=43},{CO=82},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
LMEKC8LUU
LMEKC8LUU
BALLS
球例数
4
4
WEIGHT
重量
51.00
51.00
g
DR
内径
8
8
mm
DRTOLERANCE
内径
+0.009 -0.001
+0.009 -0.001
D
外径
16
16
mm
DTOLERANCE
外径公差
0 -0.009
0 -0.009
L
长度
46
46
mm
LTOLERANCE
长度
0 -0.30
0 -0.30
I
20.5
20.5
mm
D1
法兰
32.0
32.0
mm
K
法兰
25
25
mm
H
法兰
5
5
mm
PCD
法兰
24
24
mm
DD1
联接孔
3.5
3.5
mm
DD2
联接孔
6.0
6.0
mm
HH
联接孔h
3.1
3.1
mm
SE
SOUAR- ENESS
0.015
0.015
RR
径向 跳动
0.015
0.015
C
基本额定载荷 C
43
43
kgf
CO
基本额定载荷 Co
82
82
kgf
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
Gcr15
HARDNESS1
外壳硬度
60~64
HRC
SURFACESS1
外壳表面处理
-
MAT2
滚珠材质
Gcr15
HARDNESS2
滚珠硬度
61~66
HRC
MAT3
保持器材质
树脂
TEMPERATUER
保持器使用温度
-20~80
°C
SKELETON
附件(密封件)骨架
65Mn
MAT4
附件(密封件)材质
丁腈胶
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸