KBZ-4D-ST-C12N-05
CKD
停產商品
電動缸 KBZ
活塞杆型
KBZ-4D
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2023年9月29日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
KBX-T4D-ST-C
CKD
13.07.2023
{ckd_cn/discontinued_models/kbz_series/rod_type/kbz_4d/kbz_4d_st_c_asmtab.prj},{NB=KBZ-4D-ST-C12N-05(0)},{MODEL=KBZ-4D},{MS=D : 50W, AC servo motor (resolver)},{MM=ST : Straight},{DS=S : Rolled ball screw; outside diameter 8mm},{MSD=T : Straight axis / Motor facing up},{TS=C : Rod type},{LEAD=12 : 12 mm},{BRAKE=N},{STROKE=05},{AO=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=parts/kbz_4d_st_c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
機種型號
KBZ-4D
MS
馬達尺寸
D:50W
MM
馬達安裝方法
ST:直型
TS
シリンダ形状
C:活塞桿型
LEAD
導線
12 : 12 mm
BRAKE
煞車
N:無
B:有
N:無
B:有
STROKE
行程
05 : 50 mm
10 : 100 mm
15 : 150 mm
20 : 200 mm
05 : 50 mm
10 : 100 mm
15 : 150 mm
20 : 200 mm
AO
軸選購品
無記號:無選購品
M:附馬達護蓋
無記號:無選購品
M:附馬達護蓋
POS
滑塊位置
mm
Enter value for POS
滑塊位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
產品信息
產品信息
L
全長
311.8
mm
LC
附馬達護蓋全長
-
mm
LL
無馬達長度
221.5
mm
L3
T-slot length
162.5
mm
WEIGHT
重量
1.4
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸