??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 29 set 2023. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
KBZ-4D
MS
Motor size
D : 50W, AC servo motor (resolver)
MM
Motor mount
ST : Straight
TS
Type of slider
C : Rod type
LEAD
Lead
12 : 12 mm
BRAKE
Brake
STROKE
Stroke length
AO
Axis options
POS
Slider position
mm
Inserisci valore per POS
Slider position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
L
Full length
311.8 mm
LC
Full length with motor cover
- mm
LL
Length without motor
221.5 mm
L3
T-slot length
162.5 mm
WEIGHT
Weight
1.4 kg
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione