??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 29 сент. 2023 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
KBZ-4D
MS
Motor size
D : 50W, AC servo motor (resolver)
MM
Motor mount
ST : Straight
TS
Type of slider
C : Rod type
LEAD
Lead
12 : 12 mm
BRAKE
Brake
STROKE
Stroke length
AO
Axis options
POS
Slider position
mm
Введите значение для POS
Slider position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
L
Full length
311.8 mm
LC
Full length with motor cover
- mm
LL
Length without motor
221.5 mm
L3
T-slot length
162.5 mm
WEIGHT
Weight
1.4 kg
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение