??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
IDNR
ID
0300275
TYP
描述
KTG 50
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
CALC
抓取系统计算和设计工具“Gripping”
HUB
单指行程
HUBBACKE
单指行程
4.500 mm
SCHLIESS
闭合/打开力
13 / 13 N
EIGENMASSE
重量
0.08 kg
WERKSTCKGEWICHT
建议工件重量
0.07 kg
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
0.23 cm^3
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
1 / 7 bar
NENNBETRIEBS
额定工作压力
6 bar
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
0.05 / 0.05 s
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
50 mm
MASSE
每机械手手指的最大允许质量
0.04 kg
SCHUTZART
防护等级 IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
5 / 90 °C
WIEDERHOLUNGS
重复精度
0.02 mm
DURCHMESSER
中孔直径
5 mm
CNSCTN
海關關稅編號
84799070
下载CAD模型
预览