您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
19-链轮-链条
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
CE15B - 链轮-15B系列
04.04.2023
CEE15 - 链条-15B系列
17.10.2022
CEE25,CEES25 - 链条-25B系列
04.07.2022
CE25B,CES25B - 链轮-25B系列
04.04.2023
CEE35,CEES35 - 链条-35B系列
04.07.2022
CE35B,CEB35B,CES35B - 链轮-35B系列
04.04.2023
CEE40,CEES40 - 链条-40B系列-08A
04.07.2022
CE40B,CEB40B,CES40B - 链轮-40B系列
04.04.2023
CEE50,CEEH50,CEES50 - 链条-50B系列-10A
04.07.2022
CE50B,CEB50B,CES50B - 链条-50B系列-10A
04.04.2023
CEE60,CEEH60,CEES60 - 链条-60B系列-12A
04.07.2022
CE60B,CEB60B,CES60B - 链轮-60B系列-12A
04.04.2023
CEE80,CEEH80 - 链条-80B系列-16A
04.07.2022
CE80B - 链轮-80B系列-16A
04.04.2023
CEE100,CEEH100 - 链条-100B系列-20A
04.07.2022
CE100B - 链轮-100B系列-20A
04.04.2023
CE-TC,CE-TS - 接头链节
04.04.2023
CE-OC,CE-OS - 偏置链节
04.04.2023
CEEL,CEEW - 短节距输送链条-带附件单侧型-单孔型-带附件双侧型-单孔型
17.10.2022
CEEJ40B,CEEJ40C,CEEJ50B,CEEJ50C,CEEJ60B,CEEJ60C,CEEJ80B,CEEJ80C,CEEK40B,CEE...
17.10.2022
CETZ,CETR - 链轮/链条-链条接头-全扣型
04.04.2023
CEOZ,CEOR - 链条-链条接头-半扣型
17.10.2022
CEPC,CEPS - 链轮/链条-链条接头-带附件全扣型
04.04.2023
CED,CEDB,CEDC - 链轮/链条-双节距小滚子输送机链轮
04.04.2023
CEED,CEEDC,CEEDB - 链条-双节距小滚子输送链条
17.10.2022
CEF,CEFB,CEFC - 链轮/链条-双节距大滚子输送机链轮
04.04.2023
CEEF,CEEFB,CEEFC - 链条-双节距大滚子输送链条
17.10.2022
CEHE,CEGE - 链条-倍速链条
17.10.2022
CEDP,CEDQ - 链轮/链条-倍数链轮
17.10.2022
CE40SD,CE50SD - 链轮/链条 【传动用】双排链轮 40B·50B系列/08A/10A
04.04.2023
CESP - 链轮/链条-倍数链轮
04.04.2023
CECC,CECS,CECW - 链轮/链条-惰轮链轮-单轴承·双轴承型/JIS A系
17.10.2022
CECBW,CECSBW - 链轮惰轮-JIS A系
17.10.2022
CEBB,CEBC - 链条导向件-树脂型
04.04.2023
CEHB - 链条导向件-碳钢型
04.04.2023
CEEP - 工程塑料链条-40系列-60系列
17.10.2022
CEGB,CEGC,CEGD,CEGF - 链条导向件-带安装法兰型
17.10.2022
CERT - 连接杆-标准型
17.10.2022
CELRT - 连接杆-加长型
17.10.2022
CEBT - 连接杆-外螺纹型
17.10.2022
CEB-R,CEB-L - 连接杆零件
17.10.2022
CEN,CENS - 连接杆零件
04.04.2023
CESRL,CESNL - 张力调整器-连接杆型
17.10.2022
CEPT - 张紧用滑板-连接杆型
04.04.2023
CEC-R,CEC-L,CELC-R - 连接杆零件-标准型-加长型
17.10.2022
CEHH - 倍速链回程导轨
04.07.2022
CEIDP,CEIDPS - 惰轮销
04.07.2022
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎