피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
Standard toggle latches
Pinet
Latching systems
Toggles latches
Powered by
CAD모델 선택
1673414 - Strikes for part numbers 16-7-3394, 16-7-3410, 16-7-3525 and 16-7...
23.02.2024
1673531 - Strikes for part numbers 16-7-3394, 16-7-3410, 16-7-3525 and 16-7...
23.02.2024
1673529 - Strikes for part numbers 16-7-3394, 16-7-3410, 16-7-3525 and 16-7...
23.02.2024
1673881 - Strikes for part numbers 16-7-3880, 16-7-3883 and 16-7-3884
23.02.2024
1619006 - Soft toggle latch
23.02.2024
1619011 - Large soft toggle latch
23.02.2024
1674276 - Flexible T-handle latch
23.02.2024
1614111 - Mini toggle latch without strike - 30.5 mm
23.02.2024
1673410 - Toggle latches without strike - 50 mm
23.02.2024
1673525 - Toggle latches without strike - 50 mm
22.02.2024
1673845 - Toggle latches with strike - 52 mm
23.02.2024
1673846 - Toggle latches with strike - 52 mm
23.02.2024
1673875 - Toggle latches without strike - 58.1 mm
22.02.2024
1673876 - Toggle latches without strike - 58.1 mm
23.02.2024
1673873 - Strikes for part numbers 16-7-3875, 16-7-3876 and 16-7-3891
22.02.2024
1673874 - Strikes for part numbers 16-7-3875, 16-7-3876 and 16-7-3891
22.02.2024
1614130 - Toggle latch without strike - 73.5 mm
23.02.2024
1673411 - Toggle latches without strike - 80.2 mm
23.02.2024
1673526 - Toggle latches without strike - 80.2 mm
23.02.2024
1673415 - Strikes for part numbers 16-7-3395, 16-7-3397, 16-7-3411 and 16-7...
23.02.2024
1673530 - Strikes for part numbers 16-7-3395, 16-7-3397, 16-7-3411 and 16-7...
23.02.2024
1673508 - Toggle latches without strike - 88.5 mm
23.02.2024
1673829 - Toggle latches without strike - 88.5 mm
22.02.2024
1673406 - Strikes for part numbers 16-7-3400, 16-7-3402, 16-7-3508 and 16-7...
23.02.2024
1673828 - Strikes for part numbers 16-7-3400, 16-7-3402, 16-7-3508 and 16-7...
22.02.2024
1614038 - Other strikes for part numbers 16-7-3400, 16-7-3402 and 16-7-3508
22.02.2024
1673870 - Other strikes for part numbers 16-7-3400, 16-7-3402 and 16-7-3508
22.02.2024
1673891 - Toggle latches without strike (consistent tension)
23.02.2024
1674277 - Heavy duty toggle latch with strike
23.02.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진